模件盒,非屏蔽,带开孔,带用于多个连接器的后部开孔,3/6 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 模件盒,非屏蔽,带开孔,带用于多个连接器的后部开孔,3/6 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 带用于多个连接器的开孔的后面板
  • 带开孔的盖板,用于导轨(气流约60 %);请单独订购导轨
  • 右侧和左侧挤出侧板,带用于插入印刷电路板的槽(仅左侧标准板卡位置)

    材料和表面处理:

    铝,阳极氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    套件

    机械屏蔽:

    部件侧和焊接侧h

    冷却:

    开孔

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 8
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 10
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 12
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 14
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 21
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 28
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 42
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 8
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 10
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 12
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 28
1件 167.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 42
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 8
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 10
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 12
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 14
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 21
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 28
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 42
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 8
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 10
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 12
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 28
1件 227.0 后面板,带用于多个连接器的开孔,开孔盖板,用于导轨 带用于多个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 42