模件盒,非屏蔽(导电布),带散热片,3/6 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 模件盒,非屏蔽(导电布),带散热片,3/6 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 右侧板带散热片,散热效果更佳;左侧板带挤压槽,可插入PCB(板卡位置仅符合左侧板的标准)
  • 散热功率为10 W时,内部温度可降低约5°C
  • 带用于单个符合EN 60603-2,DIN 41612标准的连接器的开孔
  • 不带开孔的盖板

    材料和表面处理:

    铝,阳极氧化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    套件

    机械屏蔽:

    部件侧和焊接侧h

    冷却:

    散热片

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 深度mm 说明 说明 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 12
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 14
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 128.4 2.5 3 21
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 12
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 167.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21
1件 227.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 12
1件 227.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 14
1件 227.0 后面板带用于单个连接器的开孔,盖板不带开孔 带用于单个连接器的开孔后面板 261.8 2.5 6 21