盖板,不带开孔

用于 Schroff - Asia Pacific 中 盖板,不带开孔 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盖板插入侧板之间的顶部和底部
  • PCB仅可插在槽1中

    产品系列:

    模件盒

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Length mm
Width HP
 
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 配置 宽度HP
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 配置 宽度HP
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 8
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 10
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 12
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 14
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 21
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 28
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 42
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 8
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 10
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 12
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 14
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 21
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 28
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 钢,1.0 mm,镀锌;PCB仅能装在插槽1 3 U/6 U盖板 42