用于模件盒的面板,前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理,用于高频应用

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于模件盒的面板,前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理,用于高频应用 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝,2.5 mm,前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理;梯形手柄,灰色,PPE,UL 94 V‐1
  • 带手柄的面板,通过螺钉固定至HF面板套件
  • 面板可通过Front Panel Express服务进行改制

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化 - 后部铬酸盐处理

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    屏蔽(织物垫片)

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width HP
 
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP B mm
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 适用机箱高度 [U] 厚度mm 高度U 宽度HP B mm
32.22 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 7 -
50.46 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 12 45.72
70.78 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 14 55.88
106.34 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 21 91.44
141.9 1件 (SPQ 5) 5 128.4 2.5 3 28 127.0