挤出侧板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 挤出侧板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于容纳PCB的集成侧面槽
  • 用于构建铝型材面板套件的侧板

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Board Length mm
Depth mm
Configuration
 
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 适用机箱高度 [U] 配置 高度U
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 适用机箱高度 [U] 配置 高度U
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 3 右侧或左侧 3
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 3 右侧或左侧 3
167.0 1件 (SPQ 5) 5 160.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 6 左侧 6
227.0 1件 (SPQ 5) 5 220.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 6 左侧 6
167.0 1件 (SPQ 5) 5 160.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 6 右侧 6
227.0 1件 (SPQ 5) 5 220.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称,左右侧板不同 6 右侧 6