挤出侧板,带散热片

用于 Schroff - Asia Pacific 中 挤出侧板,带散热片 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 外部尺寸 (8 ...42 HP) 未更改;通过散热片减少了内部可用空间(宽度)
  • 使用10 W时,模块内部的散热温度降低了约5 °C
  • 带散热片的侧板,用于模件盒(铝型材)。表面相对于不带散热片的侧板大65%

    备注:

    带和不带散热片的侧板可结合使用。模件盒包括:2个侧板,带手柄的前面板,后面板,盖板,底板,固定套件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Board Length mm
Depth mm
Configuration
 
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 适用机箱高度 [U] 配置 高度U
产品目录号 深度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 板长 [mm] 说明 适用机箱高度 [U] 配置 高度U
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称 3 右侧或左侧 3
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称 3 右侧或左侧 3
167.0 1件 (SPQ 10) 10 160.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称 6 右侧 6
227.0 1件 (SPQ 10) 10 220.0 铝型材,无色钝化,带单个PCB槽;3 U对称;6 U不对称 6 右侧 6