后面板,带用于多个连接器的开孔

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后面板,带用于多个连接器的开孔 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 用于通过螺钉固定至挤出侧板或侧板后角规的后面板
  • 用于EN 60603 (DIN 41612)连接器,类型:B,C,D,F,H,Q,R,S

    备注:

    Screws for fixing the rear panel to the module are included in the item 'Mounting kit for five plug-in units', part no. 24812‐100. The screw alone (100 pieces) is part no. 24812‐501.The rear panel retainer for wide modules for cover plates (solid or for guide rails) are available as a kit (10 retainers + 10 screws), part no. 24812‐401.Alternatively the rear panel retainer (part no. 24812‐402) and the screw (part no. 24560‐148) 100 pieces can be ordered individually.

    产品系列:

    模件盒

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm B mm C mm 说明 说明 n 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 高度U 适用机箱高度 [U] 宽度HP A mm B mm C mm 说明 说明 n 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
3 3 8 37.04 30.24 20.18 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 1 1件 (SPQ 5) 5
3 3 10 47.2 40.4 30.34 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 3 1件 (SPQ 5) 5
3 3 12 57.36 50.56 40.5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 5 1件 (SPQ 5) 5
3 3 14 67.52 60.72 50.66 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 7 1件 (SPQ 5) 5
3 3 21 103.08 96.28 86.22 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 14 1件 (SPQ 5) 5
3 3 28 138.64 131.84 121.78 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 21 1件 (SPQ 5) 5
3 3 42 209.76 202.96 192.9 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 35 1件 (SPQ 5) 5
6 6 10 37.04 30.24 20.18 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 1 1件 (SPQ 5) 5
6 6 10 47.2 40.4 30.34 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 3 1件 (SPQ 5) 5
6 6 12 57.36 50.56 40.5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 5 1件 (SPQ 5) 5
6 6 14 67.52 60.72 50.66 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 7 1件 (SPQ 5) 5
6 6 21 103.08 96.28 86.22 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 14 1件 (SPQ 5) 5
6 6 28 138.64 131.84 121.78 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 21 1件 (SPQ 5) 5
6 6 42 209.76 202.96 192.9 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 35 1件 (SPQ 5) 5