后面板,不带开孔

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后面板,不带开孔 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 用于通过螺钉固定至挤出侧板或侧板后角规的后面板

    备注:

    Screws for fixing the rear panel to the module are included in the item 'Mounting kit for five plug-in units', part no. 24812‐100. The screw alone (100 pieces) is part no. 24812‐501.The rear panel retainer for wide modules for cover plates (solid or for guide rails) are available as a kit (10 retainers + 10 screws), part no. 24812‐401. Alternatively the rear panel retainer (part no. 24812‐402) and the screw (part no. 24560‐148) 100 pieces can be ordered individually.

    产品系列:

    模件盒

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 说明 说明 B mm 适用机箱高度 [U] n 高度U 宽度HP
产品目录号 A mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 说明 说明 B mm 适用机箱高度 [U] n 高度U 宽度HP
37.04 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 30.24 3 1 3 8
47.2 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 40.4 3 3 3 10
57.36 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 50.56 3 5 3 12
67.52 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 60.72 3 7 3 14
103.08 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 96.28 3 14 3 21
138.64 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 131.84 3 21 3 28
209.76 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 202.96 3 35 3 42
37.04 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 30.24 6 1 6 8
47.2 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 40.4 6 3 6 10
57.36 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 50.56 6 5 6 12
67.52 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 60.72 6 7 6 14
103.08 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 96.28 6 14 6 21
138.64 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 131.84 6 21 6 28
209.76 1件 (SPQ 5) 5 后面板 钢,1.5 mm,镀锌, 202.96 6 35 6 42