EuropacPRO套件,非屏蔽,可扩展设计,用于背板,装配在侧面滑轨 

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO套件,非屏蔽,可扩展设计,用于背板,装配在侧面滑轨  的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 安装负荷最高达11 kg
  • 插箱可与滑轨结合使用
  • 后部水平轨道,用于使用绝缘带进行背板安装
  • 带F型侧板(“可扩展型”)的插箱,19''法兰深度可调
  • 螺母条,预安装了绝缘带

    备注:

  • 用于旧europacLab和europacRational插箱系列的替代产品
  • Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material
  • 负载:

    最大11 kg

    冲击/振动:

    最大2 g

    设计:

    EuropacPRO,可扩展型

    EMC屏蔽:

  • 可改型
  • 非屏蔽
  • 类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度D mm 深度D1 mm 高度U 宽度HP 说明
产品目录号 深度D mm 深度D1 mm 高度U 宽度HP 说明
235.0 175/235 3 84 -
295.0 175/235/295 3 84 -
355.0 175/235/295/355 3 84 -
235.0 175/235 6 84 轻型
295.0 175/235/295 6 84 -
355.0 175/235/295/355 6 84 -