EuropacPRO套件,重型,非屏蔽,用于背板安装

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO套件,重型,非屏蔽,用于背板安装 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带H型侧板(“重型”)的插箱,19''法兰牢固固定至侧板(tox铆接)
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • 带H型侧面板(“重型”)的插箱,19''支架牢固固定至侧面板(tox冷焊接),且包含手柄
  • 后部水平轨道,用于使用绝缘带进行背板安装
  • “重型”水平轨道
  • Shock and Vibration resistance up to 5 g
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 按照德国“Bahn”标准BN 411002、BN 411003进行了抗冲击和抗振动测试
  • 内部和外部尺寸符合以下标准:IEC 60297-3-100,-101,IEEE 1101.1
  • Installed load up to 15 kg
  • Version without front handles
  • 作为节省空间的扁平封装提供

    备注:

    Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material

    负载:

    最大15 kg

    冲击/振动:

    最大5 g

    设计:

    EuropacPRO,重型

    EMC屏蔽:

  • 非屏蔽
  • 可改型
  • 类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 深度D mm 深度D1 mm 说明 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 深度D mm 深度D1 mm 说明 高度U 宽度HP
175.0 175.0 175 坚固 3 84
235.0 235.0 175, 235 坚固 3 84
295.0 295.0 175, 235, 295 坚固 3 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 355 坚固 3 84
175.0 175.0 175 坚固 6 84
235.0 235.0 175, 235 坚固 6 84
295.0 295.0 175, 235, 295 坚固 6 84
355.0 355.0 175/235/295/355 坚固 6 84