EuropacPRO套件,可扩展设计,非屏蔽,用于背板安装

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO套件,可扩展设计,非屏蔽,用于背板安装 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝结构
  • 后部水平轨道,用于使用绝缘带进行背板安装
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • “轻型”水平轨道
  • 内部和外部尺寸符合以下标准:IEC 60297-3-100,-101,IEEE 1101.1
  • 带F型侧板(“可扩展型”)的插箱,包括前部19''法兰,深度可调的19''法兰需单独订购

    备注:

    Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material

    负载:

    最大11 kg

    冲击/振动:

    最大2 g

    设计:

    EuropacPRO,可扩展型

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
 
产品目录号 高度U 宽度HP 深度mm 深度D1 mm
产品目录号 高度U 宽度HP 深度mm 深度D1 mm
3 84 175.0 175
3 84 235.0 175, 235
3 84 295.0 175, 235, 295
3 84 355.0 175, 235, 295, 355
3 84 415.0 175, 235, 295, 355
3 84 475.0 175, 235, 295, 355
6 84 175.0 175
6 84 235.0 175, 235
6 84 295.0 175, 235, 295
6 84 355.0 175, 235, 295, 355
6 84 415.0 175, 235, 295, 355
6 84 475.0 175/235/295/355