EuropacPRO套件,加固设计,屏蔽,用于背板安装

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO套件,加固设计,屏蔽,用于背板安装 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 后部水平轨道,用于使用绝缘带进行背板安装。特殊适配器导轨允许安装传导冷却组件
  • 铝结构
  • 带侧板和横梁的插箱,R型“加固型”带3个固定孔,稳定性更高(相比2孔固定的“重型”轨道高60%)
  • 内部和外部尺寸符合以下标准:IEC 60297-3-100,-101,- 102,-103,IEEE 1101.1,IEEE 1101.10
  • EMC屏蔽为1 GHz时40 dB,2 GHz时30 dB(当前部带有屏蔽前面板时)。测试符合VG 95373 part 15
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 抗冲击和抗振动测试符合MIL 167,IEC 61587 DL 3,MIL 810 G,MIL 901D。在所有三个轴向方向都抗冲击和振动。
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项。根据要求可采用带伸缩式滑轨的插箱用于机柜安装
  • “加固型”水平轨道

    备注:

  • 在线测试报告
  • Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material
  • 负载:

    最大60 kg

    冲击/振动:

    最大25 g

    设计:

    EuropacPRO,加固型

    EMC屏蔽:

    屏蔽

    类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
 
产品目录号 深度mm 深度D mm 深度D1 mm 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 深度D mm 深度D1 mm 高度U 宽度HP
295.0 295.0 175 3 84
295.0 295.0 175 6 84