适用于铁路应用的EuropacPRO套件,重型设计,EN 50155,用于CompactPCI应用

用于 Schroff - Asia Pacific 中 适用于铁路应用的EuropacPRO套件,重型设计,EN 50155,用于CompactPCI应用 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝结构
  • 19''法兰牢固固定至侧板(tox铆接),且尤其适用于高机械应力(抗振性)
  • 符合NFF标准的侧面支撑件可方便插箱插入(机柜)框架。双19''螺钉紧固位置可实现额外的安全性(NFF标准)
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 按照EN 50155进行了抗冲击和抗振动测试
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • EMC屏蔽为1 GHz时40 dB,2 GHz时30 dB(当前部带有屏蔽前面板时)。测试符合VG 95373 part 15
  • 作为节省空间的扁平包装提供

    备注:

  • 在线测试报告
  • Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material
  • 负载:

    最大15 kg

    冲击/振动:

    最大5 g

    设计:

    EuropacPRO,重型

    EMC屏蔽:

    屏蔽

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
 
产品目录号 深度mm 其他 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 其他 高度U 宽度HP
235.0 用于深160mm的板 3 84
235.0 用于深160mm的板 6 84