适合铁路应用的EuropacPRO套件,重型设计,屏蔽,SNCF

用于 Schroff - Asia Pacific 中 适合铁路应用的EuropacPRO套件,重型设计,屏蔽,SNCF 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 铝结构
  • 19''法兰牢固固定至侧板(tox铆接),且尤其适用于高机械应力(抗振性)
  • 符合NFF标准的侧面支撑件可方便插箱插入(机柜)框架。双19''螺钉紧固位置可实现额外的安全性(NFF标准)
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • EMC屏蔽为1 GHz时40 dB,2 GHz时30 dB(当前部带有屏蔽前面板时)。测试符合VG 95373 part 15
  • 通过SNCF认证,europacPRO-fer,按照NF F 61-005和NF F 60-002进行了测试
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • “重型”水平轨道

    备注:

  • fer = ferroviaire = 法国铁路公司,1 T = 4 HP = 20.32 mm 用于插箱的插座/安装框架,不锈钢,根据要求可提供9 T或21 T
  • 用于插箱的插座/安装框架,不锈钢,根据要求可提供9 T或21 T
  • Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material
  • 负载:

    最大15 kg

    冲击/振动:

    最大5 g

    设计:

    EuropacPRO,重型

    EMC屏蔽:

    屏蔽

    类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 深度mm 高度U 宽度HP 宽度
产品目录号 深度mm 高度U 宽度HP 宽度
320.0 3 36 -
320.0 6 36 36 HP (9 T)
320.0 3 84 84 HP (21 T)
320.0 6 84 84 HP (21 T)