VARISTAR Seismic,Bellcore Zone 4,250 kg动态负载,EMC屏蔽

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR Seismic,Bellcore Zone 4,250 kg动态负载,EMC屏蔽 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 10130-195
返回产品
  • 4点锁的门和螺钉固定的侧板
  • 静态承重能力1600 kg
  • 动态承重能力250 kg
  • 防护等级IP 55
  • 抗震性能可达到Bellcore Zone 4级别
  • 1GHz时的屏蔽为60dB,3GHz时的屏蔽为40dB(按照IEC 61587‐3标准测试)
  • 可提供更高负载能力的定制解决方案

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    根据要求可提供其他尺寸和版本

    防护等级:

    IP 55或NEMA 12~

    屏蔽:

    类型:

    落地机柜

    负载:

    1600 kg/ 3500 lb(静态)

    认证:

    抗震性Bellcore Zone 4

    动载:

    250 kg(动态)

    颜色:

    RAL 7035/ RAL7021

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

修改产品modify product
添加商品到项目列表add item to project list

技术数据

深度mm 800.0
高度 mm 2000.0
宽度mm 600.0
深度D mm 800.0
高度U 42

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 焊接框架,重型,钢制,RAL 7021,带加强支架
2 1 抗震底座,钢制,RAL 7021
3 1 EMC,平顶盖,齐平式,铝锌板,内表面遮蔽,外部RAL 7021
4 1 前门,铝锌板,内表面遮蔽,粉末涂层RAL 7035,180°铰链,4点锁定,把手
5 1 后板,螺钉固定,铝锌板,内表面遮蔽,粉末涂层,RAL 7035
6 2 侧板,螺钉固定,铝锌板,内表面遮蔽,粉末涂层,RAL 7035
7 1 底板,一件式,铝锌板,内表面遮蔽
8 2 19''立柱/角轨,带EIA开孔,铝锌板,前部安装,深度可按25 mm增量调节
9 1 GND/接地套件,松散封装

附件

商品
Thmbnail Image 用于顶盖的吊耳,包装 4件/包 23130-072 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image DIN profile half cylinder, common locking, type 333, for lever handle (1 key fits all locks) incl. 2 keys 25127-995 添加商品到项目列表 add item to project list