Varistar EMCIP 55

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Varistar EMCIP 55 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 防护等级IP 55
  • 4点锁定的门和螺钉固定的侧板
  • 静态承重能力800 kg
  • 通过底座进行前部和后部走线
  • 1 GHz时的屏蔽为60 dB,3GHz时的屏蔽为40 dB(按照IEC 61587‐3标准测试)

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    更多尺寸和版本信息参见ServicePLUS EMC。请单独订购底座/基座。装配托架和滑轨时,需要额外一对面板/滑道安装件。

    防护等级:

    IP 55或NEMA 12

    屏蔽:

    门/后板:

    普通型前门和后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    800 kg/ 1750 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

    动载:

    未测试

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 材料 说明 1 GHz时的屏蔽 数量 产品状态
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 材料 说明 1 GHz时的屏蔽 数量 产品状态
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 不带进线口的底板 60 dB 1件 -
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 不带进线口的底板 60 dB 1件 新型
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 带进线口的底板 60 dB 1件 -
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 带进线口的底板 60 dB 1件 新型