Varistar EMC机柜,带风扇顶盖 (longer level handle)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Varistar EMC机柜,带风扇顶盖 (longer level handle) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 10130-317
返回产品
  • 1 GHz时的屏蔽为50 dB(按照IEC 61587‐3标准测试)
  • 风扇顶盖带3个风扇(最多可安装6个风扇)
  • 防护等级IP 20
  • 静态承重能力800 kg
  • 4点锁定的门和螺钉固定的侧板
  • 带进线孔的网孔通风底板

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    更多尺寸和版本信息参见ServicePLUS EMC。请单独订购底座/基座。装配托架和滑轨时,需要额外一对面板/滑道安装件

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    网孔前门和后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    800 kg/ 1750 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

    动载:

    未测试

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

高度U 42
高度 mm 2000.0
深度mm 800.0
深度D mm 800.0
宽度mm 600.0
颜色 RAL 7035
1 GHz时的屏蔽 50 dB
材料

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 焊接框架,轻型,钢制,RAL 7021,周边带导电密封件
2 4 可调支脚,装配
3 1 升高顶盖,钢制,1.5 mm,RAL 7021;风扇顶盖带3个轴流风扇,230 VAC,包括接线和GND/接地;SCHUKO/UTE插头,电缆长度2.5 m,IEC 60320‐C13插座;用于3个额外风扇的装配空间
4 1 前门,铝锌板,内表面遮蔽,外表面RAL 7035,180°铰链,4点锁定,把手
5 1 后门,铝锌板,内表面遮蔽,外表面RAL 7035,180°铰链,4点锁定,把手
6 2 侧板,螺钉固定,铝锌板,内表面遮蔽,外表面RAL 7035
7 1 底板,带电缆管道,网孔型,1.5mm铝锌板,内表面遮蔽;后部走线,带导电密封,359 mm x 60 mm开口
8 2 19''立柱/角轨,带EIA开孔,铝锌板,装配在前部,深度可按25 mm增量调节
9 1 GND/接地套件,松散封装

附件

商品
Thmbnail Image 用于顶盖的吊耳,包装 4件/包 23130-072 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 脚轮,2个锁定,承重能力400 kg,PS/St,包装 4件/包,2个锁定,2个非锁定 23130-077 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Key lock insert with push for lever handle, 3/4-point locking, 1 kit 23130-601 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image DIN锁芯,带2把钥匙 60114-121 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Key lock insert, 8 mm square, for lever handle with 3/4-points locking, 1 kit 60130-919 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image Key lock insert, 6.5 mm triangle, for lever handle with 3/4-points locking, 1 kit 60130-920 添加商品到项目列表 add item to project list