CompacPRO,机箱,非屏蔽,桌面式

用于 Schroff - Asia Pacific 中 CompacPRO,机箱,非屏蔽,桌面式 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 前部和后部相同、深度方向对称的结构
  • 非常稳固的铝结构
  • 带集成手柄功能的侧板
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 免费下载的CAD文件。更多信息请点击“标签下载”
  • 内部尺寸符合IEC 6297-3-101标准
  • GND / 接地连接符合(请参见5.76页的产品目录)
  • 底板的通风槽
  • 桌面式机箱,预配置,用于单独装配

    产品系列:

    CompacPRO

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    应用:

    桌面式

    类型:

    机箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 深度mm h mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm h mm 适用机箱高度 [U] 高度U 宽度HP
271.0 102.6 2 2 42
331.0 102.6 2 2 42
391.0 102.6 2 2 42
271.0 102.6 2 2 84
331.0 102.6 2 2 84
391.0 102.6 2 2 84
271.0 147.1 3 3 28
331.0 147.1 3 3 28
271.0 147.1 3 3 42
331.0 147.1 3 3 42
391.0 147.1 3 3 42
271.0 147.1 3 3 63
331.0 147.1 3 3 63
391.0 147.1 3 3 63
271.0 147.1 3 3 84
331.0 147.1 3 3 84
391.0 147.1 3 3 84
451.0 147.1 3 3 84
511.0 147.1 3 3 84
271.0 191.6 4 4 42
331.0 191.6 4 4 42
271.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 63
391.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 84
391.0 191.6 4 4 84
451.0 191.6 4 4 84
511.0 191.6 4 4 84
331.0 280.5 6 6 63
391.0 280.5 6 6 63
271.0 280.5 6 6 84
331.0 280.5 6 6 84
391.0 280.5 6 6 84
451.0 280.5 6 6 84
511.0 280.5 6 6 84