AdvancedTCA ECO模块化系统,14槽,DC 直流

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA ECO模块化系统,14槽,DC 直流 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 支持刀片式机框管理
  • 14 U,14槽系统,气流从底部前部到顶部后部,2个用于Schroff机框管理器ACB-VI的插槽
  • 采用复杂的模块化理念,开创了使用一系列高性能机箱获得不同版本的ECO模块化系统的可能
  • 风扇控制通过Schroff机框管理器、刀片式机框管理器或进气区域中的温度传感器(在自主模式中)实现
  • 位于板箱下方的风扇模块,带集成的可更换的空气过滤器、用于连接Schroff机框管理器串口的RJ45插座以及用于显示Telco警报的LED
  • 由于风扇模块、PEM和CDM区域中的热插拔特性更少,Schroff ECO模块化系统是价格敏感应用的最优选择
  • 可选在出气区域安装额外的温度传感器
  • 后部非热插拔的PEM,450 W/插槽版本为冗余设计, 250 W/插槽版本为非冗余设计

    功率类型:

    DC

    后部I/O:

    槽数:

    14

    冷却:

    前部到后部

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
Type
 
产品目录号 气流 槽数 背板类型 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
产品目录号 气流 槽数 背板类型 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
前部到后部 14 双星型,bussed IPMB 40 Gbps 250 W / 槽 - 48 / -60 VDC 14 84
前部到后部 14 双双星型,bussed IPMB 40 Gbps 450 W / 槽 -48 / -60 VDC 14 84