AdvancedTCA 300W/40G系列,13 U,14槽,DC 直流

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA 300W/40G系列,13 U,14槽,DC 直流 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 符合AdvancedTCA标准PICMG 3.0 rev. 3.0
  • 机框警报面板(SAP)和机框警报显示(SAD)
  • -48 VDC/ -60 VDC输入电压,2个冗余电源输入模块 (PEM)
  • 冗余热插拔风扇托架,气流从底部前部到顶部后部;空气过滤器可从前部更换
  • 用于2个Schroff机框管理器,带用于总线IPMB的Pigeon Point ShMM 700
  • 所有插槽上的后部I/O

    冷却:

    前部到后部

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
前部到后部 383.0 14 双星型,40 Gbps,bussed IPMB 冷却能力达300 W/槽 40 Gbps 300 W / 槽 - 48 / -60 VDC 13 84
前部到后部 383.0 14 双星型拓扑结构,40 Gbps,radial IPMB 冷却能力达300 W/槽 40 Gbps 300 W / 槽 - 48 / -60 VDC 13 84
前部到后部 383.0 14 全网型拓扑结构,40 Gbps,radial IPMB 冷却能力达300 W/槽 40 Gbps 300 W / 槽 - 48 / -60 VDC 13 84