AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,2槽,DC 直流

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,2槽,DC 直流 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 环境温度为55 °C时,每个插槽的冷却能力为450 W
  • 40 G背板,带2个插槽,15路接通的fabric接口;
  • UL认证
  • 符合AdvancedTCA标准PICMG 3.0 rev. 3.0
  • 输入电压-48 VDC/-60 VDC,2个冗余电源输入模块(PEM),可选配
  • 2个热插拔风扇托架,气流从右侧到左侧(推拉式冷却),空气过滤器可从前部更换
  • 用于1个机框警报面板和2个Schroff机框管理器,带用于总线IPMB的Pigeon Point ShMM 500
  • 所有插槽上的后部I/O

    功率类型:

    DC

    冷却:

    右侧到左侧

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 颜色 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 颜色 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
右侧到左侧 385.0 2 15路fabric接口,hub/hub配置,bussed IPMB RAL 9005 冷却能力达450 W/槽 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84
右侧到左侧 385.0 2 15路fabric接口,nodeode配置,bussed IPMB RAL 9005 冷却能力达450 W/槽 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84