AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,2槽,DC 直流前进风,后出风

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,2槽,DC 直流前进风,后出风 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 2个热插拔风扇模块位于机箱后部,气流从前部到后部;空气过滤器可从前部更换
  • 符合AdvancedTCA标准PICMG 3.0 rev. 3.0
  • 环境温度为55°C时,每个插槽的冷却能力为450 W
  • 40 G背板,带2个插槽,15路接通的fabric接口
  • 输入电压-48 VDC/-60 VDC,2个带熔断器和额开关的冗余电源连接
  • 所有插槽上的后部I/O

    功率类型:

    DC

    后部I/O:

    槽数:

    2

    冷却:

    前部到后部

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
产品目录号 气流 高度 mm 槽数 背板类型 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
产品目录号 气流 高度 mm 槽数 背板类型 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
前部到后部 448.0 2 15路fabric接口,nodeode配置,bussed IPMB 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84
前部到后部 448.0 2 15路fabric接口,hub/hub配置,bussed IPMB 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84
前部到后部 448.0 2 15路fabric接口,nodeode配置,radial IPMB 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84
前部到后部 448.0 2 15路fabric接口,hub/hub配置, radial IPMB 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 3 84