AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,14槽,DC 直流

用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA机箱,450W/40G 系列,14槽,DC 直流 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 2个采用推拉配置的冗余的热插拔风扇托架,气流从底部前部到顶部后部
  • -48 VDC/ -60 VDC输入电压,2个冗余电源输入模块 (PEM)
  • 环境温度为55 °C时,每个插槽的冷却能力为450 W
  • 用于2个Schroff机框管理器,带用于IPMB拓扑结构的Pigeon Point ShMM 700
  • 所有插槽上的后部I/O
  • 空气过滤器可从前部更换

    冷却:

    前部到后部

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane Type
 
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
前部到后部 383.0 14 双星型,40 Gbps,bussed IPMB DC 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 14 84
前部到后部 383.0 14 双双星型,40 Gbps,bussed IPMB DC 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 14 84
前部到后部 383.0 14 双双星型,40 Gbps,radial IPMB DC 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 14 84
前部到后部 383.0 14 双星型,40 Gbps,radial IPMB DC 40 Gbps 450 W / 槽 - 48 / -60 VDC 14 84