钢制前面板,未加固,带弹簧负载

用于 Schroff - Asia Pacific 中 钢制前面板,未加固,带弹簧负载 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 配置:带IEA手柄的前面板(带/不带弹性负载)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 数量 说明 说明 材料 材料 高度U 宽度HP
产品目录号 数量 说明 说明 材料 材料 高度U 宽度HP
包装 10件/包 塑料,扣入,UL 94 V‐0 塑料,透明,扣入,UL 94 V‐0 - - - -
包装 10件/包 用于带柱塞微动开关(柱塞型)的上部手柄 采用微动开关操作的预安装手柄;带IEA手柄,打开时,弹性负载保持手柄打开,从而方便板卡的插入 - - - -
包装 10件/包 用于带柱塞微动开关(柱塞型)的下部手柄 采用微动开关操作的预安装手柄;带IEA手柄,打开时,弹性负载保持手柄打开,从而方便板卡的插入 - - - -
包装 10件/包 用于带杆微动开关(杆式)的上部手柄 采用微动开关操作的预安装手柄;带IEA手柄,打开时,弹性负载保持手柄打开,从而方便板卡的插入 - - - -
包装 10件/包 用于带杆微动开关(杆式)的下部手柄 采用微动开关操作的预安装手柄;带IEA手柄,打开时,弹性负载保持手柄打开,从而方便板卡的插入 - - - -
包装 10件/包 EMC织物垫片 PET三角垫片,高2.3 mm,导电涂层CuNi,UL 94 V0,自粘 - - - -
1件 不锈钢;用于AdvancedTCA手柄和AdvancedTCA IEA手柄(柱塞型) 8 U,6 HP,不锈钢,1 mm 不锈钢,1 mm 标准 8 6
1件 不锈钢;用于AdvancedTCA手柄和AdvancedTCA IEA手柄(杆式) 不锈钢,1 mm,8 U,6 HP 不锈钢,1 mm 标准 8 6