现场可更换模块 (FRU)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 现场可更换模块 (FRU) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 空气过滤器,电源输入模块,熔断器,风扇托架,机框警报面板,机箱数据模块

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 说明 说明 深度mm 高度 mm 宽度mm 电压1 V 电流2 A 功率W 电压2 V
产品目录号 说明 说明 深度mm 高度 mm 宽度mm 电压1 V 电流2 A 功率W 电压2 V
底部风扇盘 用于14 U,14槽系统 (11990‐10x) - - - - - - -
插入式电源,AC/DC 2.7 kW,用于AdvancedTCA AC系统 351.2 41.4 101.6 54.0 0.2 2725.0 5.0
空气滤网 适用于13 U,16槽系统 (11592‐50x) - - - - - - -
电源输入模块 适用于14槽系统 (11592-4xx) - - - - - - -
电源输入模块 适用于14和16槽系统(11592-5xx,11596-1xx) - - - - - - -
机框警报面板 适用于12 U,14槽系统(11592‐40x,11596‐30x) - - - - - - -
机箱数据模块 适用于系统11592‐50x,11596‐30x,11596‐60x - - - - - - -
机框警报面板 适用于13 U,16槽系统 (11592‐50x) - - - - - - -
机框警报显示 适用于13 U,14和16槽系统(11592‐5xx,11596‐1xx) - - - - - - -
机框警报面板 适用于13 U,14槽系统 (11596‐10x) - - - - - - -
风扇盘 12 U,14槽系统 (11596‐3xx) - - - - - - -
风扇盘 适用于5 U,6槽系统(11596‐160,11596‐161) - - - - - - -
电源输入模块 6槽系统(11596‐160,11596‐161) - - - - - - -
空气滤网 用于5 U,6槽系统 (11596‐16x) - - - - - - -
风扇盘 14槽系统(11990‐60x) - - - - - - -
电源输入模块 用于14 U,14槽AdvancedTCA系统(11990-100,11990-101) - - - - - - -
机箱数据模块 用于11990‐10x系统 - - - - - - -
顶部风扇盘 用于14 U,14槽系统 (11990‐10x) - - - - - - -
空气滤网 用于14 U,14槽系统 (11990‐10x) - - - - - - -