加固电子柜(抗震,MIL)

面对艰难,毫不妥协 -
良好的性价比

Seismic Ruggedized Cabinets

现代电子设备针对商业、工业和军用的功能至关重要。这些设备必须在最苛刻的环境中工作,例如地震易发区域。Schroff品牌的Varistar电子柜具有在极端冲击和振动下性能依然可靠的良好记录。Varistar是可进行定制设计以满足特定任务关键需求的理想的加固机柜平台。

  • 抗震机柜
    Varistar电子柜可耐受包括地震区在内的极端冲击和振动。Varistar机柜采用焊接钢铁框架,通过了IEC 61587-2和Telcordia GR-63-CORE规定的最严格测试。Varistar机柜也通过了Bellcore4区的测试和认证。

    Schroff Varistar加固机柜的其它优点包括:
    • 耐久性:镀锌和粉末涂层框架双层防腐措施
    • 防护:高达IP55的防尘和防水能力
    • 可靠性:1GHz 60dB&3GHz 40dB的电磁干扰EMC屏蔽能力
    • 覆盖范围:通过MIL-STD-901D测试和认证

产品列表
产品 (  3的1 - 3  )
:
对比选择 compare product
产品列表