Interscale,机箱,未开孔,桌面式

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Interscale,机箱,未开孔,桌面式 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 根据IEC 60297-3-109标准开发(IEC正在处理中)
  • 模块化桌面式机箱包括4个装配部件
  • 颜色 (RAL 7016)
  • 防护等级高达IP 30

    产品系列:

    Interscale M

    材料:

    应用:

    桌面式

    类型:

    机箱

    冷却:

    未开孔

    IP防护等级:

    IP 30

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 宽度mm 深度mm 适用机箱高度 [U]
产品目录号 高度U 宽度mm 深度mm 适用机箱高度 [U]
1 132.55 132.55 1
1 132.55 177.0 1
1 221.45 177.0 1
1 221.45 221.45 1
1 310.35 221.45 1
1 399.25 221.45 1
1 399.25 310.35 1
2 221.45 177.0 2
2 221.45 221.45 2
2 310.35 221.45 2
2 399.25 221.45 2
2 399.25 310.35 -
3 310.35 221.45 3
3 399.25 221.45 3
3 399.25 310.35 3