用于Mini-ITX的Interscale conduction cooled, 带10/20 mm散热片

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于Mini-ITX的Interscale conduction cooled, 带10/20 mm散热片 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 安装了板卡安装柱
  • 颜色RAL 7016
  • 模块化机箱包含3个装配部件;主体、顶盖和前面板
  • 牢固结构仅需4个螺钉
  • 用于Mini ITX I/O面板、电源连接器(Phoenix Contact,0710028)和电源开关(Schurter,MCS 18 Front)的开孔
  • 集成EMC保护
  • 可提供其他尺寸、开孔形状或位置以及丝网印刷

    产品系列:

    Interscale C

    应用:

    桌面式

    类型:

    机箱

    冷却:

    传导冷却

    IP防护等级:

    IP 30

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 说明
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 说明
189.0 94.0 184.0 1件 带10 mm散热片
189.0 94.0 184.0 1件 带20 mm散热片