用于Embedded NUC的Interscale, conduction cooled

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于Embedded NUC的Interscale, conduction cooled 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
产品目录号: 14820-701
返回产品
  • 兼容SDT.03 embeddedNUC标准 http://www.sget.org/standards.html
  • 可提供其他尺寸、开孔形状或位置以及丝网印刷
  • 模块化机箱包含3个装配部件;主体、顶盖和前面板
  • 颜色RAL 7016
  • 专用于IES (http://en.ies.de/) MB95 embedded NUC板卡的开孔
  • 安装了板卡安装柱
  • 集成EMC保护
  • 开孔侧板,被动冷却
  • 牢固结构仅需2个螺钉

    产品系列:

    Interscale M

    备注:

  • 根据要求可提供改型或定制机箱
  • 仅兼容列出的Interscale附件
  • 应用:

    桌面式

    类型:

    机箱

    冷却:

    开孔

    IP防护等级:

    IP 20

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 106.5
高度 mm 34.0
宽度mm 112.0
数量 1件

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 主体带2个侧板(开孔型)和后面板,铝,1 mm,RAL 7016(煤灰)
2 1 顶盖,钢,1 mm,覆铝锌,RAL 7016
3 1 面板,铝,1 mm,RAL 7016
4 4 预安装7016螺栓,带M2.5 Torx T8螺钉,用于板卡安装
5 1 用户手册

附件

商品
Thmbnail Image Torx螺丝刀,T 8 Torx,用于M2.5 mm螺钉,1件 64560-026 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 用于横梁安装的卡子,PU 2件 24820-002 添加商品到项目列表 add item to project list
Thmbnail Image 装配工具,(塑料;带钻头,Torx T10,1个套件 24820-001 添加商品到项目列表 add item to project list