机框和 19'' 机架

用于安装PCB板的
模块化插箱和机箱
平台

Subracks

nVent拥有一系列可用于IEC/IEEE标准电路板和非标准电路板的机箱,常用于工业、运输和电信应用领域。

  • Schroff机框和19英寸机箱
    用于容纳导轨安装电子设备

    • 通常用于军事、电信、运输和测试及测量应用
    • 许多产品都具有市场领先的EMI/EMC屏蔽能力
    • 可成套提供
    • 可通过大量附件进行强化或使用单独组件进行修改



EuropacPRO插箱 MultipacPRO机箱 Inpac机箱
设计
机箱    
19英寸" 机箱  
标准      
IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103    
IEC 60297-3-104    
IEC 60297-3-105  
IEEE 1101.x    
板卡方向和类型      
垂直板卡  
水平板卡    
容纳标准Eurocard  
容纳非标准板卡  
产品规格      
符合IEC 60529标准的IP 20
符合IEC 95373标准第15部分的EMC  
抗冲击和振动能力达25g    
安装      
机架安装
桌面式    
产品列表
产品 (  14的1 - 12  )
:
切换到网格视图
切换到列表视图
  • 1
  • 2
下一页
对比选择 compare product
产品列表
切换到网格视图
切换到列表视图
  • 1
  • 2
下一页