IEC插排,C13/C19,三相

用于 Schroff - Asia Pacific 中 IEC插排,C13/C19,三相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 400 V,32 A(带6 x 16 A熔断器),16 A(不带熔断器)
  • 电源分配单元,带符合IEC 60320标准的IEC插槽(C13或C13/C19)
  • 垂直安装
  • 电源分配单元可在安装时沿所有4个方向旋转(90°增量)
  • 连接电缆2 m,三相,带符合IEC 60309标准的连接器插头(16 A或32 A)
  • 安装高度1 U

    类型:

    插排

    相:

    3

    输出插座:

    IEC C13/C19

    输入电缆:

    IEC 60309连接器

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Number of Sockets
Type
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 长度 mm 电压 插座数量 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 长度 mm 电压 插座数量 高度U
44.0 44.0 947.5 400 VAC,16 A 18 x IEC C13 1
44.0 44.0 947.5 400 VAC,16 A 18 x IEC C13, 6 x IEC C19 1
44.0 44.0 1753.0 400 VAC,32 A 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19 1