IT / 数据中心机架 & 机柜

data center racks

多功能服务器机柜和
托管机柜平台

通过Schroff Varistar机柜,c4262e可以提供高度灵活的机柜平台。这些平台具有高承载能力、全面的线缆管理选项、门禁安全的特点并且可满足最严苛需求的大范围的节能散热系统。


  • 机架、服务器和网络机柜高度可达52U
  • 具有2、3或4个独立隔间的托管机柜


Varistar机柜具有多种可选特性,包括:

  • 1 GHz 60dB的EMC屏蔽
  • 抗冲击和振动,通过了IEC 61587 DL 6测试
  • Bellcore4区的抗震性能
  • 通过MIL S-901D测试和认证
  • IT机柜&托管机柜
    c4262e可以提供多种可根据您的特定需求进行配置和定制的Schroff服务器机柜、网络机柜和托管机柜:

    Rack 承载能力达 1600 kg | 3500 lbs。
    尺寸 标准型号:
    高42U、47U和52U
    宽600到800 mm | 23.6英寸到31.5英寸
    深600到1200 mm | 23.6英寸到47.2英寸
    配置 网格孔和曲流型配置,并可选择安装到3个面中任意一个上。

    1或3点锁定的全开门和双开门,开启角度180°,左侧或右侧安装
    上盖 实的、穿孔的、平的或凸起的,可以选择挖空区,刷条
    基板 可选项:多片式、刷条和填充面板
    侧板 螺丝安装或使用快拆扣件;用作并排机柜的隔离墙
    安全 多种把手和关闭选项,包括电子和远程监控把手
    19英寸面 在服务器和网络机柜中可以以25mm增量进行增加(对于服务器机柜标准为70mm,对于网络机柜标准为145/220mm)
    附件 超过1000件零部件,包括多种电缆导管布线装置
    托管主机 具有2、3或4个独立隔间和专用的带保护线槽

产品列表
产品 (  12的1 - 12  )
:
对比选择 compare product
产品列表