电子柜

性能可靠的
定制保护解决方案

Electronic Cabinets

Pentair的Schroff电子柜可以为关键的通信和电子设备提供所需的卓越保护。


  • 基于我们通过严格测试和主要工业标准认证的坚固机柜平台,我们的专家团队将针对您的每件设备为您构建和定制电子柜。
  • 我们提供多种机架和电子柜组合以此满足您的特定需求。
  • 我们为地震和军事应用提供有吸引力的设计、高端强化选项和EMC屏蔽。
  • Pentair为IT数据中心提供多种服务器、网络和托管主机机柜,及热管理通道解决方案。

  • 19英寸机架&电子柜
    Pentair是定制电子柜解决方案设计和制造领域的全球领导者。
    我们久经考验的Schroff品牌系列机柜包括:
    • Novastar:拥有精美设计的铝框架机柜,是通用电子、测试&测量、音频/视频和广播应用的理想选择。
    • Varistar:高度通用、焊接牢固的钢框架机柜,拥有多种特性,包括防水防尘(IP20和IP55)、从风扇到40kW空
       气-水冷水机的散热选项、高达NEBS GR-63-CORE Bellcore 区域4的防冲击、防振和防地震性能及行业领先的射
       频/电磁(RFI。EMI)屏蔽(对1GHz为60dB,对3GHz为40dB,根据IEC 61587-3标准进行测试)。
    • 实验室机架
    • 户外电子柜