桌面式机箱

19英寸模块化PCB机箱平台

Cases Modular

nVent提供便携式、桌面式或机架安装机箱及相应的大量附件,可用于测试和测量、医药或通用电子等应用领域。

  • Schroff仪器和系统机箱是全功能的时尚机箱,可以兼容大量附件,可以使用标准部件进行配置,以适应大多数应用的需求。无论是CompactPCI、VME或是私人应用,Schroff机箱系列产品都有现成的解决方案,以适应便携式、桌面安装或导轨安装的配置需求。

    • 为满足您对产品的美学需求,便携式、桌面和19英寸机箱分别具有不同的设计。
    • 多种配置和定制选项
    • PCB外壳或非标部件
    • 针对包括测试和测量及医药在内的多元化市场领域基于平台的解决方案
    • 重量非常轻(铝),适合便携式应用
    • 适用于符合IEEE 1101.x和IEEE 60297.x标准的PCB,也可用于非标准应用



RatiopacPRO和RatiopacPRO AIR机箱 PropacPRO机箱 CompacPRO机箱 Comptec机箱
设计
桌面
可以安装在19英寸机柜内      
板卡安装符合IEC和IEEE标准  
可容纳机箱或安装板  
可容纳19"插箱或19"机箱      
标准        
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEEE 1101.x      
Compact PCI & VME 64 x      
产品规格        
符合IEC 60529标准的IP 20
符合IEC 95373标准第15部分的EMC    
提供一体式风扇冷却选项      
改制        
高度      
宽度      
深度