基于CompactPCI的系统

从传统到高速以及两者之间的一切,
我们都可以提供满足您需求的相应系统。

CompactPCI (CPCI)
logo advanced TCA system Schroff

我们的产品覆盖了所有的系列:从传统的CompactPCI系统、符合DOT规范的PSB、H.110和PXI到最新的高性能CompactPCI PlusIO和CompactPCI Serial系统。

  • 基于CompactPCI的Schroff系统
    • 基于CompactPCI的宽体系统可选择3U和6U系统
    • 可提供具有单个或冗余可插拔电源及使用ATX PSU的系统
    • 可以提供具有PSB、H.110或PXI总线的系统
    • CompactPCI Serial系统系列可以支持PCIe Gen3、S-ATA Rev. 3.0、USB 3.0和Ethernet 10GBase-T

产品列表
产品 (  36的1 - 12  )
:
切换到网格视图
切换到列表视图
下一页
对比选择 compare product
产品列表
切换到网格视图
切换到列表视图
下一页