AdvancedTCA 系统

卓越的 高速数据传输 和散热能力

AdvancedTCA (ATCA)
logo advanced TCA system Schroff

系统命名规则:
系统以性能等级进行分组命名,例如450/40,其中第一个数字表示每个插槽的最大功耗,第二个数字表示数据传输率。

Schroff ATCA Eco 模块化系统

新的ATCA系统的设计更经济,减少了设置
功能集(尤其是FRU托架的热插拔),
并且该系统可以根据您的个性化需求进行修改。


  • Schroff AdvancedTCA Systems

    • • 所有的Schroff标准AdvancedTCA系统都具有40G高速传输速率
    • • ATCA系统每个插槽的散热功率可以选择300W或450W
    • • 标准产品的插槽数量包括了眼下流行的所有种类(2、6和14个插槽)         
    • • AC、DC或AC/DC 混合供电                                                                                                        
    • • 所有系统都通过了UL认证,并通过了DVT的密集测试。                                                                                                 
    • • 全面的用户手册和下载区的固件页面链接

产品列表
产品 (  23的1 - 12  )
:
切换到网格视图
切换到列表视图
  • 1
  • 2
下一页
对比选择 compare product
产品列表
切换到网格视图
切换到列表视图
  • 1
  • 2
下一页