跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

CPCI 串行系统,带可插拔 PSU,4 U,9 个插槽,无后部 I/O

  • 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、,1101.10/11;背板符合 PICMG CPCI‐S.0 标准
  • 系统含垂直卡槽。适用 3U 规格板卡
  • 9 槽位背板,3U CompactPCI Serial(单星型以太网拓扑),系统插槽左置
  • 通过 1 U 热插拔风扇单元散热
  • 支持Gen 3 PCIe,USB 2.0 和 3.0, SATA,至 Rev 3.0, 以太网 10 GBase-T
  • 空气滤网结构支持定制
更多

目录编号:

24579-416
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

如需对24579-416定制,例如开孔,改变颜色或执行其他定制选项,请点击以下链接:

定制

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:系统产品
  • 插槽数:9
  • 类型:19 英寸机架安装
  • 背板类型:3 U CompactPCI Serial,以太网星型
  • 数据传输:PCIe Gen3
  • 单槽功率:40 W
  • 交流输入电压:100 – 240 V
  • 风道方向:从下至上
  • 高度:4 U
  • 电源类型:1块可插拔 PSU
  • 包含电源:是
  • 后部 I/O:否
  • 符合:PICMG CPCI-S.0 R2.0
  • 深度:275 mm
  • 高度:177 mm

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

CompactPCI VMEbus 空气过滤器
适用 CompactPCI 和 VME 64x 系统的空气滤网套件
目录编号:24579-033
电缆 Schuko 插头 - IEC
电源线,SCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,灰色
目录编号:60103-131
电源线
电源线,BS 至 IEC C13,2.5 米,黑色
目录编号:60103-137
电源线
电源线,USA 至 IEC C13,2.5 米,黑色
目录编号:60103-141
电源线
电源线,IEC C14 至 C13,2.5 米,黑色
目录编号:60197-053
电源线
电源线,SCHUKO/UTE,符合 IEC C13 标准,成角,灰色
目录编号:60704-020
直流风扇/替换风扇
直流风扇,12 V,119 x 119 x 32 mm,138 m³h
目录编号:60713-600

推荐产品

20848-585.tif
面板套件,带 IEL 把手,屏蔽,黑色 3 U,4 HP
目录编号:20848-585
FMC 插件单元 3U
带 IEL 把手的 FMC 插入式单元套件,黑色,U 形前面板屏蔽(泡棉),3 U,4 HP
目录编号:20836-253
FMC 插件单元 3U
带 IEL 把手的 PMC 插入式单元套件,黑色,U 形前面板屏蔽(泡棉),3 U,4 HP
目录编号:20836-460

其他产品详情

4 U CompactPCI Serial 系统,带垂直卡笼,适用 9个 3 U 规格板卡和 2个 3U 可插拔电源。

可直接下单采购标准品型号,也可应要求提供其他配置。

认证

  • RoHS
  • PICMG

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱,铝制打孔顶盖和底板;前把手 1
2 正面插槽;配置 IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在正面底部导轨),用于竖直电路板安装 (3 U,160 mm深) 9
3 背面插槽;配置 IEEE 导轨,包括 ESD 夹(ESD 夹安装在底部导轨),用于垂直安装后部 I/O 板 (3 U,80 mm深) 9
4 可安装 3 U 电路板的 CompactPCI Serial 背板;9 插槽,系统插槽位于左侧(部件号 23007-629) 1
5 电源背板,3 U,8 HP,带 1 个 Powrblade 连接器(部件号 23098-397) 1
6 19" PSU,300 W,3 U,8 HP(部件号 11098‐538); 1
7 交流输入模块,3 U,8 HP;含交流电源滤波器,最大电流 10 A 1
8 热插拔风扇盘,可插拔,1 U,含3 个 12 VDC 风扇 1
9 用于连接系统所有部件的电缆 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink