VARISTAR IP 55 带玻璃或钢制前门

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR IP 55 带玻璃或钢制前门 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 3点锁定的门和螺钉固定的侧板
  • 防护等级IP 55
  • 静态承重能力800 kg

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    更多尺寸和版本信息参见ServicePLUS IP 55。请单独订购底座/基座。装配层板和滑轨时,需要额外一对角轨

    防护等级:

    IP 55或NEMA 12

    屏蔽:

    门/后板:

    玻璃前门和普通后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    800 kg/ 1750 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 颜色 说明 高度U 产品状态
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 颜色 说明 高度U 产品状态
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 带玻璃门 42 -
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 带钢板门 42 -
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 带钢板门 42 新型
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 带玻璃门 42 新型