VARISTAR IP 20

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR IP 20 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 静态承重能力800 kg
  • 防护等级IP 20
  • 带玻璃前门
  • 单点锁的门,侧板带快拆扣件

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    手柄可安装至门

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    玻璃前门和普通后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    800 kg/ 1750 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm 颜色
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm 颜色
38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035