VARISTAR Deco

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR Deco 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 前部开放式(无门)
  • 单点锁的后门,侧板带快拆扣件
  • 19''角轨集成在装饰框架中
  • 静态承重能力400 kg(安装在装饰框架上)

    产品系列:

    Varistar

    发货包括:

    装配

    备注:

    手柄可装配至后门

    防护等级:

    屏蔽:

    门/后板:

    19''前部面板和后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    400 kg/ 880 Ib(静态)

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm 颜色
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm 颜色
38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035