Novastar,带前门和后门的机柜

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Novastar,带前门和后门的机柜 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 静态承重能力最高达400 kg(参见规格表)
  • 防护等级IP 20
  • 机柜宽度仅553 mm
  • 齐平外覆件
  • 带19''开孔的立柱(前部和后部)
  • 颜色:RAL 7021或RAL 7021/ RAL 7035颜色组合(参见规格表)
  • 螺栓固定,采用铝型材的压铸框架
  • 带玻璃门(烟灰色)和后板

    产品系列:

    Novastar

    发货包括:

    装配

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    屏蔽:

    门/后板:

    玻璃前门和普通后门

    类型:

    落地机柜

    材料:

    铝制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Color
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 适用机柜高度
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 适用机柜高度
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 轻型 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 轻型 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 轻型 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 重型 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 重型 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 重型 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 重型 43 43
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 43 43