Novastar,不带门的机柜, RAL 7021 / RAL 7021/7035

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Novastar,不带门的机柜, RAL 7021 / RAL 7021/7035 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 防护等级IP 20
  • 机柜宽度仅553 mm
  • 带19''开孔的立柱(前部和后部)
  • 静态承重能力最高达400 kg(参见规格表)
  • 门和后板组合可自由选择
  • 齐平外覆件
  • 螺栓固定,采用铝型材的压铸框架

    产品系列:

    Novastar

    发货包括:

    装配

    防护等级:

    屏蔽:

    门/后板:

    开放式前部和后部

    类型:

    落地机柜

    材料:

    钢制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度D mm 深度mm 颜色 说明 适用机柜高度 适用机柜宽度 mm
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度D mm 深度mm 颜色 说明 适用机柜高度 适用机柜宽度 mm
9 456.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 轻型 9 553.0
9 456.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 9 553.0
12 589.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7021 轻型 12 553.0
12 589.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 12 553.0
12 589.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 轻型 12 553.0
12 589.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 12 553.0
16 767.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7021 轻型 16 553.0
16 767.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 16 553.0
16 767.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 轻型 16 553.0
16 767.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 16 553.0
20 945.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7021 Slim Line 20 553.0
20 945.0 553.0 500.0 500.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 20 553.0
20 945.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 轻型 20 553.0
20 945.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 20 553.0
20 945.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 轻型 20 553.0
20 945.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 20 553.0
25 1167.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 轻型 25 553.0
25 1167.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 25 553.0
25 1167.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 轻型 25 553.0
25 1167.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 轻型 25 553.0
34 1567.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 34 553.0
34 1567.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 34 553.0
34 1568.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 34 553.0
34 1567.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 34 553.0
38 1745.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 38 553.0
38 1745.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 38 553.0
38 1745.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 38 553.0
38 1745.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 38 553.0
43 1967.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 43 553.0
43 1967.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 43 553.0
43 1967.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 43 553.0
43 1967.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 43 553.0
47 2145.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 47 553.0
47 2145.0 553.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 47 553.0
47 2145.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 47 553.0
47 2145.0 553.0 800.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 重型 47 553.0