Eurorack,带前门和后门的机柜

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Eurorack,带前门和后门的机柜 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 颜色:RAL 7021或RAL 7021/ RAL 7035颜色组合(参见规格表)
  • 前部安全玻璃门(烟灰色);后部钢门
  • 前部和后部立柱的19''开孔
  • 防护等级IP 40
  • 齐平外覆件
  • 螺栓固定框架,压铸和铝型材,带盖板
  • 静态承重能力400 kg

    产品系列:

    Eurorack

    发货包括:

    装配

    防护等级:

    IP 40

    屏蔽:

    门/后板:

    玻璃前门和普通后门

    类型:

    落地机柜

    负载:

    400 kg/ 880 Ib(静态)

    材料:

    铝制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
Color
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 颜色 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 颜色 高度U
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7035/RAL 7021 43
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 38
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7035/RAL 7021 43
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7021 38
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7021 43
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7021 43