Eurorack,不带门的机柜

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Eurorack,不带门的机柜 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 颜色:RAL 7021或RAL 7021/ RAL 7035颜色组合(参见规格表)
  • 门组合可自由选择
  • 前部和后部立柱的19''开孔
  • 齐平外覆件
  • 螺栓固定框架,压铸和铝型材,带内凹盖
  • 防护等级IP40
  • 静态承重能力400 kg

    产品系列:

    Eurorack

    防护等级:

    IP 40

    屏蔽:

    门/后板:

    开放式前部和后部

    类型:

    落地机柜

    负载:

    400 kg/ 880 Ib(静态)

    材料:

    铝制框架和钢制外覆件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
Color
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 说明 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 深度D mm 说明 高度U
600.0 1600.0 600.0 600.0 RAL 7021/RAL 7035 34
600.0 1800.0 600.0 600.0 RAL 7021/RAL 7035 38
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7021/RAL 7035 43
800.0 1600.0 600.0 800.0 RAL 7021/RAL 7035 34
800.0 1800.0 600.0 800.0 RAL 7021/RAL 7035 38
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021/RAL 7035 43
800.0 2198.0 600.0 800.0 RAL 7021 47
800.0 2198.0 600.0 800.0 RAL 7021/RAL 7035 47
600.0 1567.0 600.0 600.0 RAL 7021 34
800.0 1567.0 600.0 800.0 RAL 7021 34
600.0 1798.0 600.0 600.0 RAL 7021 38
800.0 1798.0 600.0 800.0 RAL 7021 38
600.0 2020.0 600.0 600.0 RAL 7021 43
800.0 2020.0 600.0 800.0 RAL 7021 43