L型支架,25 kg / 100 kg(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 L型支架,25 kg / 100 kg(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装在4个19''角轨上
  • 宽支撑面(48 mm)
  • 可按1 U增量安装(固定并旋转到位)

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    安装在机柜时,19''角轨必须安装在前部和后部

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

    附件类别:

    L型支架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Depth mm
Material
Quantity
 
产品目录号 数量 c mm xf mm 说明 说明 长度L mm 适用机柜深度 mm
产品目录号 数量 c mm xf mm 说明 说明 长度L mm 适用机柜深度 mm
包装 2件 200.0 50.0 承重能力:100 kg / 对 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 156.0 300
包装 10件/包 200.0 50.0 承重能力:100 kg / 对 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 156.0 300
包装 2件 500.0 50.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 456.0 600, 800
包装 2件 500.0 50.0 承重能力每对100 kg 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 458.0 600, 800
包装 10件/包 500.0 50.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 456.0 600, 800
包装 10件/包 500.0 50.0 承重能力每对100 kg 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 458.0 600, 800
包装 2件 700.0 50.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 656.0 800
包装 2件 700.0 50.0 承重能力每对100 kg 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 658.0 800
包装 2件 740.0 70.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 699.0 900...1200
包装 10件 700.0 50.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 656.0 800
包装 10件/包 740.0 70.0 承重能力每对25 kg 1.5 mm,铝锌板,静态承重能力25 kg/对 699.0 900...1200
包装 10件/包 700.0 50.0 承重能力每对100 kg 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 658.0 800
包装 2件 740.0 70.0 承重能力:100 kg / 对 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 699.0 900, 1000, 1100, 1200
包装 10件 740.0 70.0 承重能力:100 kg / 对 钢制,2.5 mm,镀锌,静态承重能力100 kg/对 699.0 900, 1000, 1100, 1200