19'' front panel

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' front panel 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • Al anodised, colours light grey (RAL 7035) or black grey (RAL 7021)

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
Color / Surface
 
产品目录号 高度 U 高度 mm 厚度mm 颜色/表面 说明 尺寸D mm 尺寸x1 mm 尺寸x2 mm
产品目录号 高度 U 高度 mm 厚度mm 颜色/表面 说明 尺寸D mm 尺寸x1 mm 尺寸x2 mm
1 43.6 3.0 RAL 7021 4个安装孔 31.7 - -
1 43.6 3.0 RAL 7035 4个安装孔 31.7 - -
1 43.6 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 4个安装孔 31.7 - -
1 43.6 4.0 阳极氧化 4个安装孔 31.7 - -
2 88.1 3.0 RAL 7021 4个安装孔 76.2 - -
2 88.1 3.0 RAL 7035 4个安装孔 76.2 - -
2 88.1 4.0 阳极氧化 4个安装孔 76.2 - -
3 132.5 3.0 RAL 7021 4个安装孔 57.1 - -
3 132.5 3.0 RAL 7035 4个安装孔 57.1 - -
3 132.5 4.0 阳极氧化 4个安装孔 57.1 - -
4 177.0 3.0 RAL 7021 4个安装孔 101.6 - -
4 177 3.0 RAL 7035 4个安装孔 101.6 - -
4 177.0 4.0 阳极氧化 4个安装孔 101.6 - -
5 221.4 3.0 RAL 7021 4个安装孔 146.0 - -
5 221.4 3.0 RAL 7035 4个安装孔 146.0 - -
5 221.4 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 4个安装孔 146.0 - -
5 221.4 4.0 阳极氧化 4个安装孔 146.0 - -
6 265.9 3.0 RAL 7021 4个安装孔 190.4 - -
6 265.9 3.0 RAL 7035 4个安装孔 190.4 - -
6 265.9 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 4个安装孔 190.4 - -
6 265.9 4.0 阳极氧化 4个安装孔 190.4 - -
7 310.3 3.0 RAL 7021 8个安装孔 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 RAL 7035 8个安装孔 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 8个安装孔 234.9 88.9 57.1
7 310.3 4.0 阳极氧化 8个安装孔 234.9 88.9 57.1
8 354.8 3.0 RAL 7021 8个安装孔 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 RAL 7035 8个安装孔 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 8个安装孔 279.4 101.6 76.2
8 354.8 4.0 阳极氧化 8个安装孔 279.4 101.6 76.2
9 399.2 3.0 RAL 7021 8个安装孔 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 RAL 7035 8个安装孔 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 8个安装孔 323.8 101.6 120.6
9 399.2 4.0 阳极氧化 8个安装孔 323.8 101.6 120.6
10 443.7 3.0 RAL 7021 8个安装孔 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 RAL 7035 8个安装孔 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 阳极氧化,切割边缘平整 8个安装孔 368.3 101.6 165.1
10 443.7 4.0 阳极氧化 8个安装孔 368.3 101.6 165.1