19" cable through ducting

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装高度1 U或2 U

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color
 
产品目录号 颜色/表面 厚度mm 说明 高度 U 高度 mm
产品目录号 颜色/表面 厚度mm 说明 高度 U 高度 mm
RAL 7021 1.5 进线孔开口27.5 x 438mm 1 43.6
RAL 7035 1.5 进线孔开口27.5 x 438mm 1 43.6
RAL 7021 1.5 进线孔开口72 x 438mm 2 88.1
RAL 7035 1.5 进线孔开口72 x 438mm 2 88.1