19''风扇,1 U,带前部开关

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''风扇,1 U,带前部开关 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可以适应插箱
  • 前部安装AC设备的照明电源开关,结合额外的后部电源插座;主电源输入和输出电缆的机械应力释放
  • 接触保护符合DIN EN ISO 13857标准

    附件类别:

    冷却,加热,温度控制

    附件类型:

    风扇单元,19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Number of Fans
Voltage
 
产品目录号 功耗(W) 风量(m³/h) 风扇数量 电压
产品目录号 功耗(W) 风量(m³/h) 风扇数量 电压
45.0 440.0 3 230 VAC
90.0 845.0 6 230 VAC
46.5 440.0 3 115 VAC
93.0 845.0 6 115 VAC
24.0 506.0 3 24 VDC
48.0 970.0 6 24 VDC