19''面板,用于理线环

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''面板,用于理线环 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于容纳理线环的19''角轨板(安装理线环时,将它们插入并旋转45°)

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color / Surface
 
产品目录号 数量 说明 颜色/表面 厚度mm 高度 U 高度 mm 宽度mm 深度D mm 高度U
产品目录号 数量 说明 颜色/表面 厚度mm 高度 U 高度 mm 宽度mm 深度D mm 高度U
1件 带理线环的19''面板 RAL 7035 1.5 1 43.6 - - -
1件 带理线环的19''面板 RAL 7021 1.5 1 43.6 - - -
包装 5件/包 钢制理线环,深度115 mm - - - - 30.0 115.0 40
包装 5件/包 带理线环的19''面板,塑料理线环 - - - - 30.0 55.0 -
包装 5件/包 - - - - - 30.0 100.0 -
包装 5件/包 带理线环的19''面板,双钢制理线环 - - - - 30.0 80.0 40
包装 5件/包 双钢制理线环,深度115 mm - - - - 30.0 115.0 40
包装 5件/包 橡胶垫,用于双钢制理线环,80 mm - - - - - - -
包装 5件/包 橡胶垫,用于双钢制理线环,115mm - - - - - - -