19''抽屉,1,2,3 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''抽屉,1,2,3 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可选书写板
  • 承重能力15 kg
  • 可选书写板
  • 静态承重能力15 kg

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    抽屉

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color / Surface
 
产品目录号 数量 说明 颜色/表面 高度 U 高度 mm 尺寸h mm 材料
产品目录号 数量 说明 颜色/表面 高度 U 高度 mm 尺寸h mm 材料
1件 19''抽屉,RAL 7035,1U RAL 7035 1 41.6 30.0 -
1件 19''抽屉,RAL 7035,2U RAL 7035 2 86.0 73.0 -
1件 19''抽屉,前面板阳极氧化,1U 阳极氧化 1 41.6 30.0 -
1件 19''抽屉,前面板阳极氧化,2U 阳极氧化 2 86.0 73.0 -
1件 19''抽屉,前面板阳极氧化,3U 阳极氧化 3 130.5 117.0 -
1件 19''抽屉,RAL 7035,3U RAL 7035 3 130.5 117.0 -
1件 19''抽屉,RAL 7021,1U RAL 7021 1 41.6 30.0 -
1件 19''抽屉,RAL 7021,2U RAL 7021 2 86.0 73.0 -
1件 19''抽屉,RAL 7021,3U RAL 7021 3 130.5 117.0 -
1件 用于19''抽屉的书写板 - - - -